Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Tecnología SNAP-IN
Tecnología PUSH-IN
Tecnología de conexión directa
Tecnología de conexión brida-tornillo
Tecnología de conexión por espárrago
Serie W
Serie SAK
TS 35
TS 32
Pie de montaje combinado TS 32 / TS 35 EN:
TS 15
Regletas de bornes multipolares
Montaje directo
Bornes con componentes electrónicos
Bornes de paso
Bornes de tierra modulares
Bornes para termopares
Bornes portafusibles
Bornes seccionables de prueba modulares
bornes con conexión por resorte
bornes con conexión variada
2 pisos
4 mm²
Versión del catálogo:
06-abr-2024
4 mm²
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
¿Por qué no integrar funciones eléctricas sencillas en un borne de paso? Tiene el mismo diseño delgado que los bornes de paso pero con funciones adicionales, como las conexiones transversales. Con frecuencia, solo necesitas un componente pequeño para integrar un dispositivo externo en tu sistema de automatización. Los bornes modulares con componentes electrónicos lo hacen posible de manera rápida, simple y con un ajuste preciso.
Código:
0484060000
Tipo:
DK 4/32 1D CSA A1
Versión:
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 380 V, 10 A, 1 N 4007, TS 32, Beige/amarillo
Código:
0467960000
Tipo:
DK 4/32 1D CSA A2
Versión:
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 380 V, 10 A, 1 N 4007, TS 32, Beige/amarillo
Código:
0544660000
Tipo:
DK 4/32 1D CSA GET.SCH.
Versión:
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 380 V, 10 A, 1 N 4007, TS 32, Beige/amarillo
Código:
0523760000
Tipo:
DK 4/32 2D CSA A2
Versión:
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 380 V, 10 A, 1 N 4007, TS 32, Beige/amarillo
Código:
0642760000
Tipo:
DK 4/32 2D CSA GET.SCH.
Versión:
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 380 V, 10 A, 1 N 4007, TS 32, Beige/amarillo
Código:
0569560000
Tipo:
DK 4/32 GL 100K 115VAC
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 115 V, Número de pisos: 2, Beige/amarillo
Código:
0210160000
Tipo:
DK 4/32 LD ROT 24VDC
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 24 V, Número de pisos: 2, Beige/amarillo