En algunas aplicaciones es útil proteger la conexión de paso con un fusible separado. Los bornes portafusibles disponen en la parte inferior de un portafusibles insertable. Los fusibles pueden variar en las palancas de fusible pivotante y los soportes de fusible enchufables hasta los cierres atornillables y los fusibles enchufables planos.
Productos:
Código:
0474560000
Tipo:
ASK 1/EN
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, azul
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, gris
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 48 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige/amarillo
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 24 V, 6.3 A, beige
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 19 A, G-Si. 5 x 20, beige
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 19 A, G-Si. 5 x 20, naranja