Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Tecnología SNAP-IN
Tecnología PUSH-IN
Tecnología de conexión directa
Tecnología de conexión brida-tornillo
Tecnología de conexión por espárrago
Serie W
Serie SAK
TS 35
TS 32
Pie de montaje combinado TS 32 / TS 35 EN:
TS 15
Regletas de bornes multipolares
Montaje directo
Bornes con componentes electrónicos
Bornes de paso
Bornes de tierra modulares
Bornes para termopares
Bornes portafusibles
Bornes seccionables de prueba modulares
bornes con conexión por resorte
bornes con conexión variada
1 piso
2 pisos
10 mm²
16 mm²
Fusible de 1 1/4" x 1/4"
Fusible de 5 x 20
Fusible de 5 x 25
Fusible de 5 x 30
Fusible E 14
Versión del catálogo:
15-feb-2025
Fusible de 5 x 20
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
En algunas aplicaciones es útil proteger la conexión de paso con un fusible separado. Los bornes portafusibles disponen en la parte inferior de un portafusibles insertable. Los fusibles pueden variar en las palancas de fusible pivotante y los soportes de fusible enchufables hasta los cierres atornillables y los fusibles enchufables planos.
Código:
9509600000
Tipo:
KSKM 1/35 G20
Versión:
Serie SAK, Borne portafusibles, Sección nominal: 10 mm², Conexión brida-tornillo, Wemid, Beige oscuro, Montaje directo
Código:
0225820000
Tipo:
SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35
Código:
0501620000
Tipo:
SAKS 1/35/G20
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35
Código:
0501600000
Tipo:
SAKS 1/35/G20 DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35
Código:
1368720000
Tipo:
SAKS 2/35
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Código:
0667420000
Tipo:
SAKS 3/35 (RED CAP)
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35