Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Juegos de cables PROFINET
Juegos de cables Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cordones de conexión
Sensor-actuador-cable
CANopen/ DeviceNet cord sets
Juegos de cables ferroviarios
Sets de cables de alimentación
Juegos de cables PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accesorios
7/8"
M12
Codificación K
Codificación L
Codificación S
Codificación T
Para amplios rangos (2,5 mm²)
Estándar (1,5 mm²)
Estándar (1,5 mm²) apantallado
Cable de conexión - macho-hembra
Un extremo sin conector
Conector hembra
Pin
acodado
recto
Versión del catálogo:
23-mar-2024
recto
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad.
Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A.
Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.
Código:
2050700150
Tipo:
SAIL-M12G-T-1.5H
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 1.5 m, Macho, recto, Apantallado: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
2050701000
Tipo:
SAIL-M12G-T-10H
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 10 m, Macho, recto, Apantallado: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
2050700300
Tipo:
SAIL-M12G-T-3.0H
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 3 m, Macho, recto, Apantallado: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
2050700500
Tipo:
SAIL-M12G-T-5.0H
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 5 m, Macho, recto, Apantallado: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No