Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Fusibles
Adaptadores de prueba y enchufes de prueba
Conexiones transversales
Tapas finales
Separadores
Tapas de advertencia
Conectores macho
Ángulos de fijación lateral
Manguitos de reducción
Conexiones adicionales
Soporte del fusible
Enchufes de seccionamiento
Enchufes para elementos de construcción
Bloqueo de interruptor
Barras colectoras
Protección contra contacto
Soporte de montaje
Serie A
Serie Z
Serie W
Serie SAK
Serie WF/WFF
Serie SRL
Serie S
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
Otros
Versión del catálogo:
15-feb-2025
4 mm²
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Las conexiones transversales atornillables son fáciles de montar y desmontar. Gracias a la gran superficie de contacto, incluso las corrientes altas se pueden transmitir con la máxima fiabilidad de contacto.
Código:
1052060000
Tipo:
WQV 4/10
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm
Código:
1051960000
Tipo:
WQV 4/2
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 10.6 mm
Código:
1054560000
Tipo:
WQV 4/3
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm
Código:
1054660000
Tipo:
WQV 4/4
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm
Código:
1057860000
Tipo:
WQV 4/5
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm
Código:
1057160000
Tipo:
WQV 4/6
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm
Código:
1057260000
Tipo:
WQV 4/7
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm