Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Fusibles
Adaptadores de prueba y enchufes de prueba
Conexiones transversales
Tapas finales
Separadores
Tapas de advertencia
Conectores macho
Ángulos de fijación lateral
Manguitos de reducción
Conexiones adicionales
Soporte del fusible
Enchufes de seccionamiento
Enchufes para elementos de construcción
Bloqueo de interruptor
Barras colectoras
Protección contra contacto
Soporte de montaje
Serie A
Serie Z
Serie W
2.5 mm²
4 mm²
Capota
Accesorios
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Capota
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Nuestras carcasas para conector macho ofrecen la posibilidad de configuraciones individuales de conectores machos. Los contactos crimpados de los cables se utilizan como contacto conector macho para una conexión segura a la regleta de bornes.
Código:
1906990000
Tipo:
BST 4 ZRV2.5
Versión:
Serie Z, Borne de varios pisos, 20.8 mm, Beige oscuro
Código:
1698190000
Tipo:
STGH 4 ZRV1.5
Versión:
Serie Z, Conector, Sección nominal: 1.5 mm², Conexión enchufable, Beige oscuro, Conector macho
Código:
1698200000
Tipo:
STGH 4 ZRV1.5/PE GN
Versión:
Serie Z, Conector, Sección nominal: 1.5 mm², Conexión enchufable, verde, Conector macho, Montaje directo
Código:
1898420000
Tipo:
STGH O.R/SW ZRV2.5
Versión:
Serie Z, Capota, 5.15 mm, negro, negro, Montaje directo
Código:
1907010000
Tipo:
STGH O.ZA ZRV2.5
Versión:
Serie Z, Capota, 5.15 mm, Beige oscuro, Beige oscuro, Montaje directo
Código:
1898430000
Tipo:
STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5
Versión:
Serie Z, Capota, 5.15 mm, negro, negro, Conector macho
Código:
1698201001
Tipo:
STGH ZRV1.5/PE GN
Versión:
Serie Z, Capota, Sección nominal: Montaje directo
Código:
1907000000
Tipo:
STGH ZRV2.5
Versión:
Serie Z, Capota, 5.15 mm, Beige oscuro, Beige oscuro, Montaje directo