Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores
Capotas
RockStar® ModuPlug
Contactos crimpados
Kits
Conector HighPower
SUB-D
Accesorios
Sistema de montaje sobre carril
Conectores de polos fijos
DSTV-HE
Serie HA - 16 A, 250 V, 3 - 48 polos
Serie HD - 10 A, 250 V, 7 - 128 polos
Serie HDD - 10 A, 250 V, 24 - 216 polos
Serie HE - 16 A, 500 V, 6 - 48 polos
Serie HEE - 16 A, 500 V, 10 - 64 polos
Serie HEEE - 16 A, 500 V, 40 - 64 polos
Serie HQ - 10 A - 40 A, 250 V - 690 V, 5 - 17 polos
Serie HSB - 35 A, 400 V, 6 polos
Serie HVE - 20 A, 830 V, 5 - 12 polos
Serie MixMate - 10 A - 110 A, 160 V - 1000 V, 4 - 42 polos
Conexión PUSH IN
Conexión crimpada
Conexión directa
Conexión por tornillo
SNAP IN
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 8
Grupo 10
Grupo 12
Versión del catálogo:
23-mar-2024
Grupo 3
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
La técnica de conexión tipo Push-In es una conexión directa. El conductor pretratado se puede insertar, sin ayuda adicional alguna, directamente en el nivel de conexión de conductores. Número de polos: 6 Corriente nominal: 24 A Tensión nominal: 500 V Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC Técnica PUSH IN
Código:
1873520000
Tipo:
HDC HE 6 FP
Versión:
HDC - Conector, Hembra, 500 V, 24 A, Número de polos: 6, PUSH IN, Grupo: 3
Código:
1873530000
Tipo:
HDC HE 6 MP
Versión:
HDC - Conector, Macho, 500 V, 24 A, Número de polos: 6, PUSH IN, Grupo: 3