Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores
Capotas
RockStar® ModuPlug
Contactos crimpados
Kits
Conector HighPower
Componentes Ex i
Accesorios
Sistema de montaje sobre carril
Conectores de polos fijos
DSTV-HE
Serie HA - 16 A, 250 V, 3 - 48 polos
Serie HD - 10 A, 250 V, 7 - 128 polos
Serie HDD - 10 A, 250 V, 24 - 216 polos
Serie HE - 16 A, 500 V, 6 - 48 polos
Serie HEE - 16 A, 500 V, 10 - 64 polos
Serie HEEE - 16 A, 500 V, 40 - 64 polos
Serie HQ - 10 A - 40 A, 250 V - 690 V, 5 - 17 polos
Serie HSB - 35 A, 400 V, 6 polos
Serie HVE - 20 A, 830 V, 5 - 12 polos
Serie MixMate - 10 A - 110 A, 160 V - 1000 V, 4 - 42 polos
Series AOC (Anti-Open Circuit) - 40A, 500V, 6 polos
Conexión por tornillo axial
Conexión crimpada
Conexión PUSHIN
Grupo 1
grupo HQ
2 polos
3 polos
4 polos
5 polos
7 polos
12 polos
Versión del catálogo:
15-feb-2025
12 polos
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Serie HQ: grandes características en un diseño compacto. Las características eléctricas hablan por sí solas.
La conexión de conductores se realiza mediante contactos crimpados. El método de conexión crimpada ha sido el estándar utilizado durante décadas. Los contactos crimpados no están incluidos con los conectores.
Conexión crimpada
Código:
1993820000
Tipo:
HDC HQ 12 FC
Versión:
HDC - Conector, Hembra, 400 V, 10 A, Número de polos: 12, Conexión crimpada, Grupo: 1
Código:
1993810000
Tipo:
HDC HQ 12 MC
Versión:
HDC - Conector, Macho, 400 V, 10 A, Número de polos: 12, Conexión crimpada, Grupo: 1