Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores
Capotas
RockStar® ModuPlug
Contactos crimpados
Kits
Conector HighPower
Componentes Ex i
Accesorios
Sistema de montaje sobre carril
Conectores de polos fijos
DSTV-HE
Serie HA - 16 A, 250 V, 3 - 48 polos
Serie HD - 10 A, 250 V, 7 - 128 polos
Serie HDD - 10 A, 250 V, 24 - 216 polos
Serie HE - 16 A, 500 V, 6 - 48 polos
Serie HEE - 16 A, 500 V, 10 - 64 polos
Serie HEEE - 16 A, 500 V, 40 - 64 polos
Serie HQ - 10 A - 40 A, 250 V - 690 V, 5 - 17 polos
Serie HSB - 35 A, 400 V, 6 polos
Serie HVE - 20 A, 830 V, 5 - 12 polos
Serie MixMate - 10 A - 110 A, 160 V - 1000 V, 4 - 42 polos
Series AOC (Anti-Open Circuit) - 40A, 500V, 6 polos
Conexión PUSH IN
Conexión crimpada
Conexión directa
Conexión por tornillo
SNAP IN
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 8
Grupo 10
Grupo 12
Versión del catálogo:
15-feb-2025
Grupo 4
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
En la conexión directa, el nivel de conexión de conductores se compone de elementos directos. Gracias a ello, prácticamente no requiere mantenimiento y la conexión es segura, permanente y resistente a las vibraciones. Número de polos: 10 Corriente nominal: 16 A Tensión nominal: 500 V Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC Conexión directa
Código:
1745770000
Tipo:
HDC HE 10 FT
Versión:
HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 10, Conexión directa, Grupo: 4
Código:
1745830000
Tipo:
HDC HE 10 MT
Versión:
HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 10, Conexión directa, Grupo: 4