Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.
Productos:
Código:
1081180000
Tipo:
HDC IP68 06B SS 1M20
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), IP69K, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP69K, IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP69K, IP68 (enchufado), IP66 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP69K, IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), IP69K, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32