Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores
Capotas
RockStar® ModuPlug
Contactos crimpados
Kits
Conector HighPower
Componentes Ex i
SUB-D
Accesorios
Sistema de montaje sobre carril
Conectores de polos fijos
DSTV-HE
Serie HA - 16 A, 250 V, 3 - 48 polos
Serie HD - 10 A, 250 V, 7 - 128 polos
Serie HDD - 10 A, 250 V, 24 - 216 polos
Serie HE - 16 A, 500 V, 6 - 48 polos
Serie HEE - 16 A, 500 V, 10 - 64 polos
Serie HEEE - 16 A, 500 V, 40 - 64 polos
Serie HQ - 10 A - 40 A, 250 V - 690 V, 5 - 17 polos
Serie HSB - 35 A, 400 V, 6 polos
Serie HVE - 20 A, 830 V, 5 - 12 polos
Serie MixMate - 10 A - 110 A, 160 V - 1000 V, 4 - 42 polos
Conexión por tornillo
Grupo 6
Grupo 10
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Grupo 10
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
La serie HSB permite hasta 35 A simultáneamente en cada contacto. Montaje con conexión brida-tornillo, garantizando una conexión segura y fiable.
La conexión de conductores se realiza por tornillo. Todos los elementos de conexión brida-tornillo están equipados con una protección de conductores.
Conexión brida-tornillo
Código:
1499000000
Tipo:
HDC HSB 6 FS 7 - 12
Versión:
HDC - Conector, Hembra, 400 V, 35 A, Número de polos: 6, Conexión brida-tornillo, Grupo: 6
Código:
1498800000
Tipo:
HDC HSB 6 MS 7 - 12
Versión:
HDC - Conector, Macho, 400 V, 35 A, Número de polos: 6, Conexión brida-tornillo, Grupo: 6