Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
24 V DC
La serie E, con luces estándar y premium, es ideal para la iluminación dirigida en áreas de trabajo. Los soportes de montaje giratorios proporcionan la flexibilidad necesaria en la colocación del panel de iluminación. Gracias a los conectores M8 incorporados, se consigue una conexión sencilla y rápida que permite conectar varias luces. La tapa de robusto PMMA no sólo proporciona la protección necesaria (IP54), sino que también garantiza una iluminación homogénea con 5.700K.


Productos:

Rosca de conexión:
Color de luz (CCT): White
Código: 2899690000
Rosca de conexión: M8 / M8
Tipo: WIL-EXXXX-RXSS-5700-X140-M8DX
Anchura: 140 mm
Tipo de montaje: Montaje del tornillo
 
Color de luz (CCT): White
Código: 2899600000
Rosca de conexión: M8
Tipo: WIL-EXXXX-RXSS-5700-X140-M8XX
Anchura: 140 mm
Tipo de montaje: Montaje del tornillo