Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Energy Meter
Energy Analyser
Energy / Data Logger
Convertidor de corriente
Retrofit energy solutions
Software de configuración y análisis
Sensores electrónicos y mecánicos
Accesorios
Bobinas de Rogowski
Convertidor de corriente de núcleo dividido
Miniconvertidor de corriente
Convertidor de corriente enchufable
Convertidor de corriente diferencial (monitorización de corriente residual, RCM)
Convertidor de corriente con salida analógica
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Bobinas de Rogowski
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Bobina de Rogowski
La bobina de Rogowski es una bobina cerrada sin núcleo ferromagnético que se utiliza para la medición de potencial flotante de corrientes de impulso y CA. Las bobinas de Ragowski se utilizan ampliamente en tecnología, ya que pueden integrarse con carácter retroactivo sin separar el circuito eléctrico principal de los sistemas existentes. Puesto que este método está exento de efecto de saturación, este dispositivo permite medir sin pérdida de precisión incluso las corrientes más bajas y los armónicos de alta frecuencia.
Código:
2593370000
Tipo:
RCMA-B22-D70-1.5
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 70 mm, Longitud de cable: 1.5 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2593340000
Tipo:
RCMA-B22-D70-4.5
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 70 mm, Longitud de cable: 4.5 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2593380000
Tipo:
RCMA-B22-D125-1.5
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 125 mm, Longitud de cable: 1.5 m, 100…5000 A, Salida : señal mV
Código:
2593350000
Tipo:
RCMA-B22-D125-4.5
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 125 mm, Longitud de cable: 4.5 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2593390000
Tipo:
RCMA-B22-D175-1.5
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 175 mm, Longitud de cable: 1.5 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2593360000
Tipo:
RCMA-B22-D175-4.5
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 175 mm, Longitud de cable: 4.5 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2831090000
Tipo:
RCMA-B22-D70-6.0
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 70 mm, Longitud de cable: 6 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2831100000
Tipo:
RCMA-B22-D125-6.0
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 125 mm, Longitud de cable: 6 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2831110000
Tipo:
RCMA-B22-D175-6.0
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 175 mm, Longitud de cable: 6 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2865880000
Tipo:
RCMA-B22-D300-6.0
Versión:
Rogowski coil, Diámetro: 300 mm, Longitud de cable: 6 m, 100…5000 A, Salida : Impulso, señal mV
Código:
2593410000
Tipo:
RCMC-5000-AO-P
Versión:
Convertidor de medida, todas las bobinas de Rogowski, 100…5000 A, Salida : analógico V/mA
Código:
2593400000
Tipo:
RCMC-5000-1A-P
Versión:
Convertidor de medida, todas las bobinas de Rogowski, 100…5000 A, Salida : 0…1 A AC