Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Soluciones para PLCs
Soluciones para Honeywell C300
Soluciones para Yokogawa
Interfaces para aplicaciones generales
Interfaces con aislamiento para soluciones generales
Cables pre-confeccionados para aplicaciones generales
Migraciones entre PLC's
Portacartas
Soluciones para medición inteligente
Interfaces con conector cable plano según IEC 60603-13
Interfaces con conector SUB-D según IEC 807-2
Interfaces con conector SUBD de alta densidad
Interfaces con conector RJ45
Interfaces con conectores enchufables ELCO
Módulo sin componentes
Módulos de distribución de tensión de alimentación
Interfaces con diodos
Accesorios
Conexión brida-tornillo
Conexión directa
Conexión por tornillo (RS-45)
Conexión por tornillo (compacto)
Versión del catálogo:
01-feb-2025
Conexión brida-tornillo
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Interfaces pasivo para transportar señales procedentes de un conector enchufable cable plano según IEC 603-1 / DIN41651 a técnica por brida-tornillo. Las principales característica son: Familia con conectores enchufables macho de 10 a 64 polos. Conexión eléctrica 1 a 1 entre conectores de control y de campo. Módulos muy compactos para la fijación a carriles de montaje estándar TS35 o TS32. Gatillo de sujeción largo.
Código:
0224961001
Tipo:
RS F10 LP2N 5/10
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 10 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0225061001
Tipo:
RS F14 LP2N 5/14
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 14 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0225161001
Tipo:
RS F16 LP2N 5/16
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 16 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0224261001
Tipo:
RS F20 LP2N 5/20
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 20 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0224861001
Tipo:
RS F26 LP2N 5/26
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 26 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0224361001
Tipo:
RS F34 LP2N 5/34
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 34 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0224461001
Tipo:
RS F40 LP2N 5/40
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 40 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0224561001
Tipo:
RS F50 LP2N 5/50
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 50 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0224661001
Tipo:
RS F60 LP2N 5/60
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 60 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
0224761001
Tipo:
RS F64 LP2N 5/64
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 64 polos, Conexión brida-tornillo