Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Soluciones para PLCs
Soluciones para Honeywell C300
Soluciones para Yokogawa
Interfaces para aplicaciones generales
Interfaces con aislamiento para soluciones generales
Soluciones para medición inteligente
Cables pre-confeccionados para aplicaciones generales
Migraciones entre PLC's
Portacartas
Interfaces con conector cable plano según IEC 60603-13
Interfaces con conector SUB-D según IEC 807-2
Interfaces con conector SUBD de alta densidad
Interfaces con conector RJ45
Interfaces con conectores enchufables ELCO
Módulo sin componentes
Módulos de distribución de tensión de alimentación
Interfaces con diodos
Accesorios
Conexión brida-tornillo
Conexión directa
Conexión por tornillo (RS-45)
Conexión por tornillo (compacto)
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Conexión por tornillo (compacto)
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Interfaces pasivo para transportar señales procedentes de un conector enchufable cable plano según IEC 603-1 / DIN41651 a técnica por brida-tornillo. Las principales característica son: Familia con conectores enchufables macho de 10 a 64 polos. Conexión eléctrica 1 a 1 entre conectores de control y de campo. Módulos muy compactos en triple piso para la fijación a carriles de montaje estándar TS35 o TS32. Gatillo de sujeción largo. Espadín para conexión de tierra.
Código:
8012850000
Tipo:
RS F10 LP3R 3/12
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 10 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012860000
Tipo:
RS F14 LP3R 3/14
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 14 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012870000
Tipo:
RS F16 LP3R 3/18
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 16 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012910000
Tipo:
RS F20 LP3R 3/21
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 20 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012920000
Tipo:
RS F26 LP3R 3/27
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 26 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012930000
Tipo:
RS F34 LP3R 3/36
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 34 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012940000
Tipo:
RS F40 LP3R 3/42
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 40 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012950000
Tipo:
RS F50 LP3R 3/51
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 50 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012960000
Tipo:
RS F60 LP3R 3/63
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 60 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8012970000
Tipo:
RS F64 LP3R 3/66
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 64 polos, Conexión brida-tornillo