Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Soluciones para PLCs
Soluciones para Honeywell C300
Soluciones para Yokogawa
Interfaces para aplicaciones generales
Interfaces con aislamiento para soluciones generales
Cables pre-confeccionados para aplicaciones generales
Migraciones entre PLC's
Portacartas
Soluciones para medición inteligente
Interfaces con conector cable plano según IEC 60603-13
Interfaces con conector SUB-D según IEC 807-2
Interfaces con conector SUBD de alta densidad
Interfaces con conector RJ45
Interfaces con conectores enchufables ELCO
Módulo sin componentes
Módulos de distribución de tensión de alimentación
Interfaces con diodos
Accesorios
Conexión brida-tornillo
Conexión directa
Conexión por tornillo (RS-45)
Conexión por tornillo (compacto)
Versión del catálogo:
15-feb-2025
Conexión por tornillo (RS-45)
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Interfaces pasivo para transportar señales procedentes de un conector enchufable cable plano según IEC 603-1 / DIN41651 a técnica por brida-tornillo. Las principales característica son: Familia con conectores enchufables macho de 10 a 64 polos. Conexión eléctrica 1 a 1 entre conectores de control y de campo. Módulos muy compactos en perfil RS-45 para la fijación a carril de montaje estándar TS35. Gatillo de sujeción largo. Espadín para conexión de tierra.
Código:
8155610000
Tipo:
RS F10 LPK 2H/12
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 10 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8258980000
Tipo:
RS F14 LPK 2H/16
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 14 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8265540000
Tipo:
RS F16 LPK 2H/18
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 16 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8155600000
Tipo:
RS F20 LPK 2H/22
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 20 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8213470000
Tipo:
RS F26 LPK 2H/28
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 26 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8155590000
Tipo:
RS F34 LPK 2H/36
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 34 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8155580000
Tipo:
RS F40 LPK 2H/42
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 40 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8155570000
Tipo:
RS F50 LPK 2H/52
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 50 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8259000000
Tipo:
RS F60 LPK 2H/62
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 60 polos, Conexión brida-tornillo
Código:
8155550000
Tipo:
RS F64 LPK 2H/66
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 64 polos, Conexión brida-tornillo