Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Soluciones para PLCs
Soluciones para Honeywell C300
Soluciones para Yokogawa
Interfaces para aplicaciones generales
Interfaces con aislamiento para soluciones generales
Cables pre-confeccionados para aplicaciones generales
Migraciones entre PLC's
Portacartas
Soluciones para medición inteligente
Interfaces con conector cable plano según IEC 60603-13
Interfaces con conector SUB-D según IEC 807-2
Interfaces con conector SUBD de alta densidad
Interfaces con conector RJ45
Interfaces con conectores enchufables ELCO
Módulo sin componentes
Módulos de distribución de tensión de alimentación
Interfaces con diodos
Accesorios
Conexión brida-tornillo
Conexión directa
Conexión por tornillo (RS-45)
Conexión por tornillo (compacto)
Versión del catálogo:
01-feb-2025
Conexión directa
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Interfaces pasivo para transportar señales procedentes de un conector enchufable Sub- D según IEC 807-2 / DIN41652 a técnica en conexión directa. Las principales característica son: Familia con conectores enchufables macho y hembra de 9,15,37 y 50 polos. Conexión eléctrica 1 a 1 entre conectores de control y de campo. Módulos muy compactos para la fijación a carriles de montaje estándar TS35 o TS32.
Código:
8537360000
Tipo:
RS SD50 BZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 50 polos hembra, Conexión directa
Código:
8537260000
Tipo:
RS SD9 SZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 9 polos macho, Conexión directa
Código:
8537390000
Tipo:
RS SD15 SZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 15 polos macho, Conexión directa
Código:
8537370000
Tipo:
RS SD25 SZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 25 polos macho, Conexión directa
Código:
8537240000
Tipo:
RS SD37 SZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 37 polos macho, Conexión directa
Código:
8537350000
Tipo:
RS SD50 SZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 50 polos macho, Conexión directa
Código:
8537320000
Tipo:
RS SD9 BZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 9 polos hembra, Conexión directa
Código:
8537400000
Tipo:
RS SD15 BZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 15 polos hembra, Conexión directa
Código:
8537380000
Tipo:
RS SD25 BZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 25 polos hembra, Conexión directa
Código:
8537250000
Tipo:
RS SD37 BZ
Versión:
Interfaz, RSSD, Conectores sub-D, conformes a IEC 60807 / DIN 41652, 37 polos hembra, Conexión directa