El uso de interfaces de Weidmüller en los armarios de control permite una conexión sencilla y clara entre los sensores / actuadores con tarjetas de la DCS Yokowaga. Evitar el riesgo de errores de cableado, ahorrar espacio en el armario, reducir el tiempo en la construcción de armarios eléctricos son algunos de los objetivos principales de los instaladores. Los interfaces además ofrecen características adicionales que proporcionan muchos beneficios como son:
Redundancia: Los interfaces tienen 2 conectores de 40 polos (KS) o 50 polos (AKB) para realizar redundancia.
Muchos de los interfaces indican mediante la activación de un relé si una de las dos posibles fuentes de alimentación ha descendido su valor bajo los 12V aproximadamente.
Las tarjetas pueden ser suministradas en conexión directa o tornillo.
Los interfaces pueden ser barnizadas de forma adecuada para poder soportar ambientes según grado de corrosión G3 (bajo demanda)
Múltiples funciones son integradas: desconectadores, fusibles con indicación de fusión, leds de estatus o relés.
Esta es solo una pequeña muestra. Otros productos están también disponibles.
Los interfaces analógicos son suministrados con conectores de 40 polos (KS). Existen versiones con seccionadores y puntos de prueba muy útiles para la medida de tensión o corriente. También hay versiones con espadín muy útil si el cliente desea incorporar algún tipo de elemento (resistencia…) para realizar conversiones tensión/corriente o monitorización del bucle de corriente.
Los interfaces digitales de salida por relé, se utilizan para aislar a los actuadores de campo de la tarjeta y/o para adaptar la función de funcionamiento de dichos elementos a la tensión requerida por el DCS Los interfaces además ofrecen características adicionales que proporcionan muchos beneficios como son:
Redundancia: Los interfaces tienen 2 conectores de 50 polos (AKB) para realizar redundancia.
Muchos de los interfaces indican mediante la activación de un relé si una de las dos posibles fuentes de alimentación ha descendido su valor bajo los 12V aproximadamente
Las tarjetas pueden ser suministradas en conexión directa o tornillo.
Los sensores de entrada pueden ser conectados de 2 formas: alimentado directamente de la tarjeta o directamente desde el campo.
Los interfaces digitales son suministardos con conectores de 50 polos (KS) y proporcionan muchas ventajas como:
Redundancia: Los interfaces tienen 2 conectores de 50 polos (AKB) para realizar redundancia.
Muchos de los interfaces indican mediante la activación de un relé si una de las dos posibles fuentes de alimentación ha descendido su valor bajo los 12 V aproximadamente.
Las tarjetas pueden ser suministradas en conexión directa o tornillo.
Múltiples funciones son integradas: desconectadores, fusibles con indicación de fusión, leds de estatus o relés.