Advanced Line
El sistema IPPC 1000 integrado es un PC de panel industrial básico.  Los paneles táctiles robustos y de alta durabilidad están disponibles en tamaños de 7" a 15,6" con interfaz táctil sencilla resistiva o táctil múltiple capacitiva (versiones BASIC o ADVANCED).

Los dos puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps compatibles con el protocolo “Wake on Lan” y los múltiples puertos USB proporcionan al sistema IPPC 1000 una conectividad de última generación. Para el almacenamiento de datos, el equipo IPPC 1000 incluye una unidad de disco duro SSD de 60 GB y una ranura de tarjetas CFast con acceso externo.  Equipado con el procesador Intel Celeron™ J1900 de cuatro núcleos, de 64 bits a 2 GHz, 4 GB de memoria RAM y el sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 2019, la familia de productos IPPC 1000 puede utilizarse de muchas maneras distintas.




Productos:

Código: 2665830000
Tipo: UV66-ADV-7-IPPC-1001.01
Versión:
PC-panel industrial, Tamaño de pantalla 7", Sensible al tacto, MultiTouch, Protección frontal IP66
 
Código: 2676460000
Tipo: UV66-ADV-10-IPPC-1001.01
Versión:
PC-panel industrial, Tamaño de pantalla 10,1", Sensible al tacto, MultiTouch, Protección frontal IP66
 
Código: 2676480000
Tipo: UV66-ADV-12-IPPC-1001.01
Versión:
PC-panel industrial, Tamaño de pantalla 12,1", Sensible al tacto, MultiTouch, Protección frontal IP66
 
Código: 2676500000
Tipo: UV66-ADV-15-IPPC-1001.01
Versión:
PC-panel industrial, Tamaño de pantalla 15,6", Sensible al tacto, MultiTouch, Protección frontal IP66