La innovadora conexión rápida: sencilla, segura y rentable:
Bornes para circuito impreso con conexión por inserción directa (PUSH IN). Un hito entre los sistemas de conexión.
Increíblemente sencillo y sencillamente increíble en el uso:
Conectar y soltar fácilmente, sin herramientas, conductores rígidos o conductores con terminales
Confeccionar automáticamente en proceso de soldadura reflow o en la fase de vapor
Identificar de forma clara potenciales y puntos de embornado mediante pulsadores de colores
En resumen: Design-In y procesamiento de máximo nivel e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones.
Productos:
Número de polos:
Número de polos:
2
Código:
2774540000
Color:
naranja
Tipo:
LMF 7.50/02/180 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l):
3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 4, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 6, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 7, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 9, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 10, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 11, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 12, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Caja