Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Configurador OMNIMATE® 4.0
Versión del catálogo: 01-feb-2025
180º/vertical

OMNIMATE® 4.0 - el siguiente paso en la evolución

El omnimate® 4.0 sigue la tendencia de la Tecnología de Un Cable (OCT). El concepto modular permite la rápida configuración de interfaces híbridas, que transmiten datos, señales y energía a través de un mismo conector. Como resultado, usted puede reducir el esfuerzo de cableado en una amplia variedad de aplicaciones, simplificar el mantenimiento y acelerar los procesos de automatización. La exclusiva conexión SNAP IN es la columna vertebral y acelera el proceso de cableado.

La conexión más rápida

  • Cableado rápido, seguro y sin herramientas, gracias a la exclusiva conexión SNAP IN
  • Listo para robots gracias a "cablear y listo" con punto de borne abierto
  • La retroalimentación óptica y acústica indica un cableado adecuado

Crea tu propia configuración

  • Configuración y pedidos flexibles a través del Weidmüller Configurator (WMC)
  • Envío en el plazo de tres días – incluso  para productos configurados individualmente
  • Preparación automática de ofertas del producto configurado

Configuración sencilla de conectores híbridos modulares ​

  • Opciones de combinación flexibles para alimentación, señal y transmisión de datos
  • Tecnología Single-Pair Ethernet con garantía de futuro



Productos:

Color: negro
Código: 8000072425
Tipo: MHS 5/02 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 2, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072430
Tipo: MHS 5/03 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 3, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072431
Tipo: MHS 5/04 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 4, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072435
Tipo: MHS 5/05 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 5, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072438
Tipo: MHS 5/06 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 6, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072450
Tipo: MHS 5/07 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 7, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072453
Tipo: MHS 5/08 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 8, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072454
Tipo: MHS 5/09 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 9, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072456
Tipo: MHS 5/10 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 10, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072461
Tipo: MHS 5/11 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 11, 180°, Tube
 
Color: negro
Código: 8000072470
Tipo: MHS 5/12 V T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 12, 180°, Tube