Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Juegos de cables PROFINET
Juegos de cables Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cordones de conexión
Sensor-actuador-cable
CANopen/ DeviceNet cord sets
Juegos de cables ferroviarios
Sets de cables de alimentación
Juegos de cables PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accesorios
Cordones de conexión de la línea del armario
Cordones de conexión de medición inteligente
Latiguillos de 6kV azul
Latiguillos 6kV verde
Latiguillos de 6kV naranja
Latiguillos de 4kV azul
Latiguillos de 4kV verde
Latiguillos de 4kV naranja
Versión del catálogo:
15-feb-2025
Latiguillos de 6kV azul
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Cables equipados con 2 RJ45, ideales para aplicaciones de medición inteligentes, diferentes colores de acuerdo con la DIN VDE 0603-100. Los conectores machos cortos y cables con radio de flexión pequeño para espacios estrechos, capota con aislamiento circunferencial hacen posible la clase de protección IP30 en condición apareada.
Mostrar todos
0,2 m
0,3 m
0,4 m
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
5 m
Longitud:
0,2 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820002
Tipo:
IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV
Longitud:
0,3 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820003
Tipo:
IE-C5ES8VB0003N40N40-B-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , recto, 6 kV
Longitud:
0,4 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820004
Tipo:
IE-C5ES8VB0004N40N40-B-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.4 m, , recto, 6 kV
Longitud:
0,5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820005
Tipo:
IE-C5ES8VB0005N40N40-B-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , recto, 6 kV
Longitud:
1 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820010
Tipo:
IE-C5ES8VB0010N40N40-B-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m, , recto, 6 kV
Longitud:
1,5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820015
Tipo:
IE-C5ES8VB0015N40N40-B-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m, , recto, 6 kV
Longitud:
2 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820020
Tipo:
IE-C5ES8VB0020N40N40-B-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m, , recto, 6 kV
Longitud:
2,5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820025
Tipo:
IE-C5ES8VB0025N40N40-B-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m, , recto, 6 kV
Longitud:
3 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820030
Tipo:
IE-C5ES8VB0030N40N40-B-K6KV
Longitud:
5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP30 (insertado)
Conector, izquierda:
RJ45 IP30 (insertado)
Código:
2813820050
Tipo:
IE-C5ES8VB0050N40N40-B-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 5 m, , recto, 6 kV