Integrar, ampliar y personalizar: El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación
La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.
Capotas para lluvia La capota para lluvia ofrece una protección adicional perfecta para la caja cuando esta se instala en determinadas zonas climáticas como, por ej., lugares expuestos a fuertes lluvias o a una alta radiación solar.
Productos:
Código:
1281360000
Tipo:
KTB RNHD 221513 R
Versión:
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 50.9 mm, Anchura: 157 mm, Profundidad: 142.8 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.9 mm, Anchura: 265 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 265 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.4 mm, Anchura: 311 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 311 mm, Profundidad: 221.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.4 mm, Anchura: 265 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 265 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.4 mm, Anchura: 305 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 305 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.4 mm, Anchura: 387 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 387 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.4 mm, Anchura: 485 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 485 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.4 mm, Anchura: 355 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 355 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.4 mm, Anchura: 455 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 455 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.9 mm, Anchura: 513 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 513 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.4 mm, Anchura: 615 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 615 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm, Anchura: 745 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata