Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
Separador
Integración, ampliación y personalización: ampliación perfecta para todas las aplicaciones
La estructura robusta de los accesorios de la nueva caja de la serie Klippon® TB permite adaptar fácilmente el dispositivo a los requisitos específicos de cada aplicación.

Separador
Los separadores de acero inoxidable disponibles en cuatro longitudes incrementan la distancia entre los carriles de montaje o DIN y la pared posterior de la caja.


Productos:

Código: 0935110000
Tipo: SP M6 10 S2
Versión:
Klippon TB (Terminal Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 mm, Profundidad: 10 mm, Material: Acero inoxidable 1.4305 (303)
 
Código: 0935120000
Tipo: SP M6 15 S2
Versión:
Klippon TB (Terminal Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 mm, Profundidad: 15 mm, Material: Acero inoxidable 1.4305 (303)
 
Código: 0935130000
Tipo: SP M6 20 S2
Versión:
Klippon TB (Terminal Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 mm, Profundidad: 20 mm, Material: Acero inoxidable 1.4305 (303)
 
Código: 0935140000
Tipo: SP M6 30 S2
Versión:
Klippon TB (Terminal Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 mm, Profundidad: 30 mm, Material: Acero inoxidable 1.4305 (303)