Conectores de placa a placa OMNIMATE® Diseño flexible de dispositivos compactos El uso de sistemas de contacto preparados para el futuro y la optimización de los procesos de fabricación son factores cada vez más importantes para el desarrollo de dispositivos industriales eficientes, sobre todo en el ámbito de la industria 4.0. Los conectores de placa a placa OMNIMATE® tienen un paso de 1,27 mm y ofrecen la máxima flexibilidad gracias a la variedad de diseños disponibles.
Diseño de dispositivo flexible - Densidad industrial combinada con opciones de conexión flexibles
(Mezzanine, principal a secundaria, tarjeta de ampliación, cable a placa)
Sistema preparado para la automatización - Solución diseñada para el ensamblado automático con fijación SMT y coplanaridad de pines de alta precisión
Contactos fiables - Hasta 500 ciclos de conexión gracias a la superficie chapada en oro apta para el sector industrial (PdNi-Au)
Sistema listo para los procesos - Polímero de cristal líquido de alto rendimiento para la soldadura por reflujo
Escalabilidad - Las distintas alturas con la elevada superposición de contacto ofrecen distintas soluciones con 12 a 80 polos.
Miniaturización robusta - Conexión sencilla y segura posible incluso en condiciones de contacto desfavorables, como, por ejemplo, con inclinación o desplazamiento.
Productos:
Código:
2747430000
Tipo:
FFH S1/12H F1 B RL
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector hembra, Conexión por soldadura SMD, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 12, 90°, Tape