El omnimate® 4.0 sigue la tendencia de la Tecnología de Un Cable (OCT). El concepto modular permite la rápida configuración de interfaces híbridas, que transmiten datos, señales y energía a través de un mismo conector. Como resultado, usted puede reducir el esfuerzo de cableado en una amplia variedad de aplicaciones, simplificar el mantenimiento y acelerar los procesos de automatización. La exclusiva conexión SNAP IN es la columna vertebral y acelera el proceso de cableado.
La conexión más rápida
Cableado rápido, seguro y sin herramientas, gracias a la exclusiva conexión SNAP IN
Listo para robots gracias a "cablear y listo" con punto de borne abierto
La retroalimentación óptica y acústica indica un cableado adecuado
Crea tu propia configuración
Configuración y pedidos flexibles a través del Weidmüller Configurator (WMC)
Envío en el plazo de tres días – incluso para productos configurados individualmente
Preparación automática de ofertas del producto configurado
Configuración sencilla de conectores híbridos modulares
Opciones de combinación flexibles para alimentación, señal y transmisión de datos
Tecnología Single-Pair Ethernet con garantía de futuro
Productos:
Código:
2741400000
Tipo:
MHS 5/02 H T3 B T
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Tube