Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Herramientas
Máquinas automáticas
Software
Señalizadores
Impresoras industriales
Iluminación industrial
Cabinet Infrastructure
Pasacables
Abrazaderas para cables
Gestión térmica
Barras de distribución de alimentación
Carriles DIN
Abrazaderas de cables de plástico
Abrazaderas de cables especiales
Abrazadera desmontable
Abrazaderas de cables metálicas
Accesorios de abrazaderas de cables
Herramientas para abrazaderas de cables
Acero inoxidable
Revestimiento de acero inoxidable
Versión del catálogo:
06-abr-2024
Acero inoxidable
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
La serie de acero inoxidable de Weidmüller dispone de una amplia variedad de abrazaderas de acero para exigencias extremas, como por ejemplo, temperaturas elevadas o ataques químicos severos. Acero inoxidable AISI 316, ideal para uso al aire libre, resistentes a la radiación y a la corrosión, no magnético, sin dentando, por lo que no daña el aislamiento.
Código:
2791370000
Tipo:
SCT 4.6/100
Versión:
Abrazaderas, 4.6 x 100 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 778 N
Código:
2791380000
Tipo:
SCT 4.6/125
Versión:
Abrazaderas, 4.6 x 125 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 778 N
Código:
2791390000
Tipo:
SCT 4.6/150
Versión:
Abrazaderas, 4.6 x 150 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 778 N
Código:
2791400000
Tipo:
SCT 4.6/200
Versión:
Abrazaderas, 4.6 x 200 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 778 N
Código:
2791410000
Tipo:
SCT 4.6/360
Versión:
Abrazaderas, 4.6 x 360 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 778 N
Código:
2791420000
Tipo:
SCT 4.6/520
Versión:
Abrazaderas, 4.6 x 520 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 778 N
Código:
2791430000
Tipo:
SCT 4.6/680
Versión:
Abrazaderas, 4.6 x 680 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 778 N
Código:
2791440000
Tipo:
SCT 4.6/840
Versión:
Abrazaderas, 4.6 x 840 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 778 N
Código:
2791450000
Tipo:
SCT 7.9/200
Versión:
Abrazaderas, 7.9 x 200 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 1112 N
Código:
2791460000
Tipo:
SCT 7.9/360
Versión:
Abrazaderas, 7.9 x 360 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 1112 N
Código:
2791470000
Tipo:
SCT 7.9/520
Versión:
Abrazaderas, 7.9 x 520 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 1112 N
Código:
2791480000
Tipo:
SCT 7.9/680
Versión:
Abrazaderas, 7.9 x 680 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 1112 N
Código:
2791490000
Tipo:
SCT 7.9/840
Versión:
Abrazaderas, 7.9 x 840 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 1112 N