Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Switches no gestionados EcoLine
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Características de la serie EcoLine de switches no gestionados
Amplia variedad de número de puertos y tipos de soportes que permite todo tipo de aplicaciones (de 5 a 24 puertos) Modelos compatibles con conexiones Gigabit Ethernet que incluyen el soporte Jumbo Frame para aplicaciones con alta demanda de ancho de banda y latencia Sistema adecuado para el uso en entornos industriales exigentes gracias al diseño robusto y al amplio intervalo de temperatura de servicio de -40 °C hasta 75 °C. Funcionamiento fiable gracias a las entradas de tensión redundantes, al relé de fallo y al diagnóstico mediante indicadores LED
Código:
2682130000
Tipo:
IE-SW-EL05-5TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682210000
Tipo:
IE-SW-EL05-5GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682220000
Tipo:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682140000
Tipo:
IE-SW-EL08-8TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2705000000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682230000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682170000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2x SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682180000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2x SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682240000
Tipo:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682150000
Tipo:
IE-SW-EL16-16TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682160000
Tipo:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682200000
Tipo:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2682190000
Tipo:
IE-SW-EL24-24TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C