La utilización de terminales tubulares garantiza a los usuarios una calidad continua a largo plazo para sus conexiones eléctricas.
El montaje también ofrece otras ventajas adicionales. La amplia gama de productos incluye terminales tubulares con y sin aislamiento, disponibles en los colores habituales en el mercado.
Terminales tubulares con aislamiento de 0,14-16 mm en cajas de plástico con tapa transparente giratoria. Una escotadura en la tapa posibilita la extracción y el montaje separando los tipos de material. Al girar la tapa hacia la posición de entrada, la apertura de extracción queda cerrada impidiendo la pérdida de los terminales tubulares.
Para dos conductores de 0,5 - 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 20 - 2 x AWG 6)
Material E-Cu, galvanizado
Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4
Juegos de terminales tubulares:
Terminales tubulares sin aislamiento:
Terminales tubulares con aislamiento:
Terminales tubulares para conductores protegidos contra cortocircuitos y conectados a tierra:
Terminales tubulares con aislamiento Tamaños especiales: