Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Herramientas
Máquinas automáticas
Software
Señalizadores
Impresoras industriales
Iluminación industrial
Cabinet Infrastructure
Señalizadores para bornes
Señalizadores para cables y mangueras
Señalizador de equipos
Señalizadores especiales
Señalizador de cables >16 mm²
Señalizadores para cables 0,22 - 500 mm²
MultiCard
MultiMark
Señalizadores relacionados
CableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²
Manguitos transparentes 0,22 - 500 mm²
CLI C cerrado
CLI O abierto
Cajas de clasificación
Mandril de montaje
Doble impresión / 0,5 - 4 mm²
Impresión especial
Impresión estándar
sin impr.
CLI C 02-3 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 02-6 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 02-9 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 1-3 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 1-6 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 1-9 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 2-4 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 2-6 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 2-9 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 3-6 / 16 - 70 mm²
CLI C 3-9 / 16 - 70 mm²
CD
Multipack
blanco
amarillo
Código internacional de colores
Otros
0 - 9
a - z
A - Z
Caracteres especiales
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Caracteres especiales
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores. Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización Señalización duradera de alta calidad Contraste óptimo para una buena legibilidad
Código:
1568251753
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW * CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251738
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW + CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251740
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW - CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251748
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW . CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251742
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW / CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251750
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW : CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251751
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW = CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251752
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW AC CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251747
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW PET. CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251797
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW Ä CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251799
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW Å CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251735
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW Æ CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251795
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW Ö CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo
Código:
1568251736
Tipo:
CLI C 1-3 GE/SW Ø CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo