Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
TM 23 mm
Nuestra extensa gama de manguitos TM son de uso universal. Abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde conductores finos hasta cables de gran diámetro de grosor. La gama ofrece a las etiquetas impresas la mejor protección frente a las agresiones externas. Los manguitos TM permiten una instalación flexible. 
  • Protección óptima de las etiquetas insertables impresas
  • Amplio rango de aplicación para conductores y cables
  • Un tipo de etiqueta para todas las secciones
  • Sistema TMX 30 para el montaje con abrazaderas (4,6 mm de anchura)



Productos:

Código: 1507060000
Tipo: TM 201/23 V0
Versión:
TM, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1.5 - 2.5 mm
 
Código: 1507070000
Tipo: TM 202/23 V0
Versión:
TM, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 2 - 4 mm
 
Código: 1507080000
Tipo: TM 203/23 V0
Versión:
TM, Manguito x 6 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 4 - 6 mm
 
Código: 1507090000
Tipo: TM 204/23 V0
Versión:
TM, Manguito x 9 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 6 - 10 mm
 
Código: 1507100000
Tipo: TM 205/23 V0
Versión:
TM, Manguito x 14 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 10 - 14 mm
 
Código: 1507110000
Tipo: TM 206/23 V0
Versión:
TM, Manguito x 18 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 14 - 22 mm