Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Herramientas
Máquinas automáticas
Software
Señalizadores
Impresoras industriales
Iluminación industrial
Cabinet Infrastructure
Señalizadores para bornes
Señalizadores para cables y mangueras
Señalizador de equipos
Señalizadores especiales
Señalizador de cables >16 mm²
Señalizadores para cables 0,22 - 500 mm²
MultiCard
MultiMark
Señalizadores relacionados
CableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²
Manguitos transparentes 0,22 - 500 mm²
CLI C cerrado
CLI O abierto
Cajas de clasificación
Mandril de montaje
Doble impresión / 0,5 - 4 mm²
Impresión especial
Impresión estándar
sin impr.
CLI C 02 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 1 /1,5 - 4,0 mm²
CLI C 2 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 3 / 16 - 70 mm²
Versión del catálogo:
01-feb-2025
CLI C 1 /1,5 - 4,0 mm²
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores. Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización Señalización duradera de alta calidad Contraste óptimo para una buena legibilidad
Código:
1873350000
Tipo:
CLI C 1-12 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 12 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1873360000
Tipo:
CLI C 1-15 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 15 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1871809999
Tipo:
CLI C 1-18 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 18 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1873370000
Tipo:
CLI C 1-21 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 21 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1912640000
Tipo:
CLI C 1-27 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 27 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1568259999
Tipo:
CLI C 1-3 SDR CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1912650000
Tipo:
CLI C 1-3 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1912660000
Tipo:
CLI C 1-30 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 30 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1912670000
Tipo:
CLI C 1-33 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 33 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1912680000
Tipo:
CLI C 1-39 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 36 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1912690000
Tipo:
CLI C 1-39 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 39 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
0252709999
Tipo:
CLI C 1-6 SDR CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1912700000
Tipo:
CLI C 1-6 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
0252809999
Tipo:
CLI C 1-9 SDR CD
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 9 x 4.2 mm, bajo demanda
Código:
1868819999
Tipo:
CLI C 1-9 SDR SG
Versión:
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 9 x 4.2 mm, bajo demanda