Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
CLI T 30 mm
El manguito CLI T es un manguito de alta calidad y transparente, que sirve para señalizar los conductores y los cables con una sección máxima de 75 mm². Los manguitos CLI T están disponibles en cuatro medidas. Así se pueden elaborar rotulaciones con largas series de caracteres. El manguito transparente garantiza la mejor protección de las etiquetas insertables frente a cualquier tipo de influencia exterior. El señalizador TM-I de la familia MultiCard es adecuado. Los manguitos CLI T no deben ser usados con los señalizadores TM-I de la familia MultiMark. Actualmente estamos trabajando para poder tener una optima utilización de los señalizadores TM-I de la familia MultiMark.
  • Mayores secciones por manguito
  • Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
  • Inserción sencilla de la etiqueta TM-I en la bolsa del manguito, delante o detrás de la conexión.
  • Disponible en cinco longitudes
  • NO indicado para la rotulación con P-Ink o rotulador STI



Productos:

Código: 1889580000
Tipo: CLI T 02-30
Versión:
CableLine, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1.3 - 3 mm
 
Código: 1889560000
Tipo: CLI T 1-30
Versión:
CableLine, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 2.5 - 5 mm
 
Código: 1889570000
Tipo: CLI T 2-30
Versión:
CableLine, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 4 - 10 mm
 
Código: 1889550000
Tipo: CLI T 3-30
Versión:
CableLine, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 8 - 16 mm