Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
Material V2
SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.
  • Material exento de halógenos
  • Índice de inflamabilidad V0/V2
  • Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
  • A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
  • Señalizadores en formato MultiCard



Productos:

Código: 1919250000
Tipo: SF 0/12 MC SDR V2
Versión:
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, bajo demanda
 
Código: 1919300000
Tipo: SF 00/12 MC SDR V2
Versión:
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, bajo demanda
 
Código: 1919420000
Tipo: SF 1/12 MC SDR V2
Versión:
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, bajo demanda
 
Código: 1919500000
Tipo: SF 2/12 MC SDR V2
Versión:
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, bajo demanda
 
Código: 1919510000
Tipo: SF 3/12 MC SDR V2
Versión:
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, bajo demanda
 
Código: 1919610000
Tipo: SF 4/12 MC SDR V2
Versión:
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, bajo demanda
 
Código: 1919660000
Tipo: SF 5/12 MC SDR V2
Versión:
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, bajo demanda