Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Herramientas
Máquinas automáticas
Software
Señalizadores
Impresoras industriales
Iluminación industrial
Cabinet Infrastructure
Pasacables
Abrazaderas para cables
Gestión térmica
Barras de distribución de alimentación
Carriles DIN
Accesorios
Conducto de esquina
Métrico
Pasacables DIN
Estándar
Libre de halógenos
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Estándar
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
La amplia gama de pasacables ofrece un sistema de gestión del cableado flexible con calidad constante. El tamaño preciso de los orificios conforme a la norma DIN EN 50085-2-3 permite realizar una instalación precisa. Además de los terminales de sujeción de cables que facilitan la fijación de los cables ya instalado, el mecanismo de cierre optimizado ofrece un cierre y un ajuste seguro de la tapa.
Código:
2589520000
Tipo:
CD 25X25 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2589540000
Tipo:
CD 37.5X25 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2589590000
Tipo:
CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2590140000
Tipo:
CD 50X100 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2589560000
Tipo:
CD 50X25 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2589610000
Tipo:
CD 50X37.5 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2590120000
Tipo:
CD 50X50 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2590170000
Tipo:
CD 50X75 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2590190000
Tipo:
CD 75X100 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2590160000
Tipo:
CD 75X125 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2589580000
Tipo:
CD 75X25 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2589630000
Tipo:
CD 75X37.5 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2590150000
Tipo:
CD 75X50 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Código:
2590180000
Tipo:
CD 75X75 5/7.5 GY
Versión:
Pasacables, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm