Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
Placas de montaje Klippon® POK en combinación con placas de tierra
Las carcasas de la gama Klippon® POK están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, y es perfecta para aplicaciones y entornos en los que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y una elevada clase de protección IP.

Principales características de la amplia gama de productos:

  • Disponibilidad en 17 tamaños
  • Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
  • Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
  • Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
  • Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
  • Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
  • Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
  • Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
  • Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
  • Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
  • Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.



Productos:

Código: 1534350000
Tipo: POK MOPL 1222 MINI
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de montaje, Altura: 77 mm, Anchura: 207 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1534360000
Tipo: POK MOPL 1616 MINI
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de montaje, Altura: 113 mm, Anchura: 142.5 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1534410000
Tipo: POK MOPL 2525 MINI
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de montaje, Altura: 203 mm, Anchura: 238 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1534420000
Tipo: POK MOPL 2540 MINI
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de montaje, Altura: 204 mm, Anchura: 382 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1534430000
Tipo: POK MOPL 2560 MINI
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de montaje, Altura: 203 mm, Anchura: 583 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1534440000
Tipo: POK MOPL 4040 MINI
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de montaje, Altura: 359 mm, Anchura: 383 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.