Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Configurador OMNIMATE® 4.0
Versión del catálogo: 15-feb-2025
Conexión de placa

OMNIMATE® 4.0 - the next evolution step

OMNIMATE® 4.0 follows the trend of One Cable Technology (OCT). The modular concept enables the fast configuration of hybrid interfaces, which transmit data, signals and energy in a single connector. As a result, you can reduce the cabling effort in a wide variety of applications, simplify maintenance and accelerate automation processes. The unique SNAP IN connection is the backbone and speeds up the wiring process.

The fastest connection yet

  • Fast, safe, and tool-free wiring due to unique SNAP IN connection
  • Ready for Robot through "wire ready" delivery with open clamping point
  • Optical and acoustic feedback indicates proper wiring

Create your own configuration

  • Flexible configuration and ordering via the Weidmüller Configurator (WMC)
  • Dispatch within three days – even for individually configured products
  • Automatic offer preparation for the configurated product

Simply configuration of modular hybrid connectors

  • Flexible combination options for power, signal and data transmission
  • Future-proof Single-Pair Ethernet technology



Productos:

Color: negro
Código: 2741520000
Tipo: MHS 5/03 D11 H T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Tube
 
Color: negro
Código: 2741530000
Tipo: MHS 5/04 D11 H T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Tube
 
Color: negro
Código: 2741540000
Tipo: MHS 5/05 D11 H T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Tube
 
Color: negro
Código: 2741550000
Tipo: MHS 5/06 D11 H T3 B T
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Tube