Protección IP54 contra torceduras y antitracción central
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones. Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.
Productos:
Código:
1778420000
Tipo:
VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
Versión:
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, laton, niquelado
VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, laton, niquelado