Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
Klippon® TB QL 350 x 260 x 200mm
La serie de cajas Klippon® TB ofrece un excelente rendimiento incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Además, cumple los estrictos requerimientos establecidos para las zonas con riesgo de explosión, especialmente en la industria de procesos y de producción de energía. La gama de cajas Klippon® TB QL ofrece aún más mejoras a una gama de productos de reconocida eficacia y liderazgo en el mercado.


La serie de cajas Klippon® TB QL ofrece las siguientes ventajas:
  • Disponible en 12 tamaños y 3 profundidades estándar
  • Con hasta 4 placas de prensas
  • Protección contra la compresión de la junta
  • Cubierta de cierre rápido con una ranura de serie
  • Rendimiento térmico mejorado
  • Protección IP66
  • Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
  • Pies de montaje soldados
  • Homologaciones internacionales



Productos:

Código: 1200160000
Tipo: KTB QL 352620 S4E0
Versión:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 350 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
 
Código: 1200170000
Tipo: KTB QL 352620 S4E1
Versión:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 350 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
 
Código: 1200180000
Tipo: KTB QL 352620 S4E2
Versión:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 350 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
 
Código: 1200190000
Tipo: KTB QL 352620 S4E3
Versión:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 350 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
 
Código: 1200210000
Tipo: KTB QL 352620 S4E4
Versión:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 350 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata