El sistema de paso de cables Cabtite ofrece flexibilidad máxima en la gestión de cables de los cuadros de control, cajas y máquinas, a la vez que ahorra tiempo y brinda un sellado seguro y protección antitracción para cables prefabricados y no fabricados. El diseño modular de Cabtite de inserciones reticulares, marcos y elementos de sellado permite configurar rápidamente las escotaduras de los cables prefabricados sin necesidad de herramientas y con un sellado fiable de índice IP66 conforme a la norma DIN EN 60529. Marco. Inserción. Elemento de sellado. Los tres componentes básicos del sistema modular garantizan niveles máximos de flexibilidad y variabilidad, así como una amplia diversidad de variantes.
Cabtite - Placas de paso de cables Introducción de cables e hilos sin tapones en armarios de control, cajas o máquinas de espacio reducido con facilidad y sin ocupar mucho espacio. Con las placas de paso de cables Cabtite, podrá realizar estas tareas incluso en los entornos más exigentes, como, por ejemplo, en el caso de manguitos de protección, manguitos neumáticos/hidráulicos o cables de fibra óptica. Este sistema permite una instalación de cables rápida, sencilla y sin ocupar mucho espacio. La instalación se realiza a través de una abertura rectangular, lo que supone una reducción del tiempo de instalación de hasta un 40 % (en comparación con la utilización de prensaestopas estándar).
El marco, prefabricado, se monta rápida y fácilmente. Consiste en una única pieza de plástico reforzado con fibra de vidrio y de estabilidad dimensional. La junta espumada cautiva garantiza un sellado eficaz de índice IP66 conforme a la norma DIN EN 60529, incluso en superficies pintadas y rugosas.
Ya sea con diámetros de cable grandes o pequeños: Cabtite le ofrece siempre el inserto de sellado correcto.
La forma cónica de los elementos de sellado permite que insertar fácilmente las inserciones reticulares encastrables colocadas previamente del interior hacia el exterior. Sella espacios intermedios de forma fiable y proporciona alivio de tensión de acuerdo con DIN EN 62444. Los insertos de sellado combinados con los marcos alcanzan el índice de protección IP 66. Gracias a su diseño ranurado con corte ondulado, está especialmente indicado para cables preconfeccionados.
Los insertos de sellado negros están diseñados para temperaturas de servicio especialmente elevadas y cuentan con clasificación de seguridad UL 94 HB relativa a inflamabilidad.
Los elementos de sellado grises están certificados con clasificación de inflamabilidad UL 94 V0 y, por tanto, cumplen con los requisitos específicos de la industria ferroviaria.
Los insertos múltiples permiten pasar dos o más cables, así como cables especiales, a través de un elemento de sellado.
Para agujeros pasantes métricos de M20 a M63, el sistema de paso de cables Cabtite ofrece prensaestopas separables para cables con y sin conectores.
En caso de mantenimiento o cambios en el sistema, los cables prefabricados de 2 a 35 mm de diámetro se pueden insertar rápidamente y de forma segura en paneles o cajas.
Para garantizar un sellado fiable de índice IP66 conforme a la norma DIN EN 60529 y una fijación absolutamente segura (con protección antitracción conforme a la norma DIN EN 62444) se utilizan elementos de sellado ranurados con un corte ondulado en torno al cable antes de insertarlo en una de las dos mitades del prensaestopas.
El sistema separable garantiza una instalación rápida y sencilla. Una vez insertado el elemento de sellado, simplemente
se encajan las dos mitades del prensaestopas. El interior del panel cuenta con una contratuerca, también
separable, que garantiza una retención fiable y segura.
El diseño modular del sistema Cabtite de inserciones reticulares, marcos y elementos de sellado permite configurar rápidamente las aberturas para los cables prefabricados sin necesidad de herramientas y con un sellado fiable de índice IP66 conforme a la norma DIN EN 60529. Además de los tres componentes básicos de marcos, inserciones y elementos de sellado que garantizan la máxima flexibilidad, variabilidad y variedad, tiene a su disposición una amplia gama de accesorios adicionales que permiten adaptar con facilidad la instalación a los requisitos específicos de cada aplicación.
A continuación se detallan los accesorios disponibles:
Herramienta de accionamiento
Tapón ciego
Carriles de conexión de apantallamiento
Muestra
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Sistema de paso de cable: Cabtite
»
Cabtite - Placas de paso de cables
Cabtite - Placas de paso de cables:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Sistema de paso de cable: Cabtite
»
Cabtite - Marcos de inserción de cables/regletas de inserción de cables
Cabtite - Marcos de inserción de cables/regletas de inserción de cables:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Sistema de paso de cable: Cabtite
»
Cabtite - Elemento de sellado/juntas para cables
Cabtite - Elemento de sellado/juntas para cables:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Sistema de paso de cable: Cabtite
»
Cabtite - Prensaestopas separados
Cabtite - Prensaestopas separados:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Sistema de paso de cable: Cabtite
»
Cabtite - Accesorios