La serie de cajas Klippon® TB ofrece un excelente rendimiento incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Además, cumple los estrictos requerimientos establecidos para las zonas con riesgo de explosión, especialmente en la industria de procesos y de producción de energía. La gama de cajas Klippon® TB FS ofrece aún más mejoras a una gama de productos de reconocida eficacia y liderazgo en el mercado.
La serie de cajas Klippon® TB FS ofrece las siguientes ventajas:
Disponible en 12 tamaños y 3 profundidades estándar
Con hasta 4 placas de prensas
Protección contra la compresión de la junta
Cierre de la tapa fuera del área de la junta
Rendimiento térmico mejorado
Protección IP66/IP67
Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
Pies de montaje soldados
Productos:
Código:
1195650000
Tipo:
KTB FS 221513 S4E0
Versión:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 229 mm, Anchura: 152 mm, Profundidad: 133 mm, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata