Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
TBF 488 x 302 x 175 / 210 mm
Cajas de poliéster
Las cajas de la serie TBF están fabricadas en poliéster y reforzadas con fibra de vidrio muy resistente. Las carcasas de la serie TBF están especialmente indicadas para aplicaciones en las que se exige poco peso y, a la vez, una alta resistencia a la corrosión. Las carcasas TBF resistentes a la corrosión están diseñadas para un amplio
espectro de aplicaciones. Con sus numerosos accesorios ofrece soluciones universales para la colocación de componentes como reguladores, instrumentos de medida, válvulas y otros equipos.
Características:
  • 9 tamaños en dos versiones
  • Tapa con tornillos de nylon
  • Perforaciones de montaje fuera del área de la junta
  • Orificios roscados para carriles y placas de montaje
  • Gran gama de accesorios
Weidmüller elabora y suministra las cajas - si así lo desea el cliente – completamente equipadas con bornes y prensaestopas.


Productos:

Código: 9502800000
Tipo: TBF 49/30/18 7035
Versión:
TBF (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 488 mm, Anchura: 302 mm, Profundidad: 175 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro
 
Código: 9502840000
Tipo: TBF 49/30/21 TRSP
Versión:
TBF (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 488 mm, Anchura: 302 mm, Profundidad: 210 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro, transparente