Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 06-abr-2024
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Las carcasas de la gama Klippon® POK están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, y es perfecta para aplicaciones y entornos en los que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y una elevada clase de protección IP.

Principales características de la amplia gama de productos:

  • Disponibilidad en 17 tamaños
  • Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
  • Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
  • Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
  • Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
  • Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
  • Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
  • Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
  • Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
  • Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
  • Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.



Productos:

Código: 1305970000
Tipo: KLIPPON POK 404012
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 405 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata
 
Código: 1306150000
Tipo: KLIPPON POK 404012 EX
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 405 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto

¿Quieres borrar la selección?