Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Las carcasas de la gama Klippon® POK están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, y es perfecta para aplicaciones y entornos en los que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y una elevada clase de protección IP.

Principales características de la amplia gama de productos:

  • Disponibilidad en 17 tamaños
  • Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
  • Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
  • Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
  • Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
  • Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
  • Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
  • Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
  • Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
  • Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
  • Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.



Productos:

Código: 1305980000
Tipo: KLIPPON POK 252516
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 250 mm, Anchura: 255 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata
 
Código: 1306170000
Tipo: KLIPPON POK 252516 EX
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 250 mm, Anchura: 255 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro