Las carcasas de la gama Klippon® POK están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, y es perfecta para aplicaciones y entornos en los que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y una elevada clase de protección IP.
Principales características de la amplia gama de productos:
Disponibilidad en 17 tamaños
Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.
Productos:
Código:
1390910000
Tipo:
KLIPPON COPL 080806
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 32.5 mm, Anchura: 101 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 33.5 mm, Anchura: 131 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 33.5 mm, Anchura: 181 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 32.5 mm, Anchura: 211 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 33.5 mm, Anchura: 258 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 57.5 mm, Anchura: 177 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 57.5 mm, Anchura: 275 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 60.5 mm, Anchura: 239 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 60.5 mm, Anchura: 339 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 60.5 mm, Anchura: 438 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 60.5 mm, Anchura: 656 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 85.5 mm, Anchura: 424 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 85.5 mm, Anchura: 567 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 85.5 mm, Anchura: 785 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 85.5 mm, Anchura: 722 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material: Latón, brillante, no probado