Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
Versión IP68 con protección espiral contra torceduras
Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.
Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial.
Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.


Productos:

Código: 1776700000
Tipo: VG M12-K68 SKS
Versión:
VG K SZS (prensaestopas de plástico estándar con bobinas con protección frente a torceduras), Prensaestopas, recto, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Poliamida 6
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1776710000
Tipo: VG M16-K68 SKS
Versión:
VG K SZS (prensaestopas de plástico estándar con bobinas con protección frente a torceduras), Prensaestopas, recto, M 16, 15 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Poliamida 6
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1776720000
Tipo: VG M20-K68 SKS 10-14
Versión:
VG K SZS (prensaestopas de plástico estándar con bobinas con protección frente a torceduras), Prensaestopas, recto, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamida 6
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1778860000
Tipo: VG M20-K68 SKS 6-12
Versión:
VG K SZS (prensaestopas de plástico estándar con bobinas con protección frente a torceduras), Prensaestopas, recto, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Poliamida 6
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1776730000
Tipo: VG M25-K68 SKS
Versión:
VG K SZS (prensaestopas de plástico estándar con bobinas con protección frente a torceduras), Prensaestopas, recto, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Poliamida 6
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1720490000
Tipo: VG 11-K68 SKS
Versión:
VG K SZS (prensaestopas de plástico estándar con bobinas con protección frente a torceduras), Prensaestopas, recto, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Poliamida 6
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1720510000
Tipo: VG 16-K68 SKS
Versión:
VG K SZS (prensaestopas de plástico estándar con bobinas con protección frente a torceduras), Prensaestopas, recto, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamida 6
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1720520000
Tipo: VG 21-K68 SKS
Versión:
VG K SZS (prensaestopas de plástico estándar con bobinas con protección frente a torceduras), Prensaestopas, recto, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Poliamida 6
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.