Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable, así como tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y anillos de toma de tierra. Para uso combinado con las cajas se dispone de prensaestopas con protección IP54 hasta IP69K que, en función de la utilización prevista, se pueden emplear en aplicaciones industriales estándar, aplicaciones EMC o en zonas con riesgo de explosión, al contar con las homologaciones necesarias. Los prensaestopas Klippon® con certificación Ex permiten también conectar refuerzos trenzados y apantallados, con y sin revestimiento de plomo, así como conectar cables de acero y cables y conductores de lámina de acero. Estos dispositivos pueden soportar temperaturas entre -60 °C y +180 °C. Dependiendo de la serie de prensaestopas y del ámbito de aplicación, los prensaestopas, los tapones y tornillos de cierre, los adaptadores, los elementos de compensación de la presión y los accesorios están fabricados y certificados según los requisitos de las normas siguientes:
IEC/EN 60423 (rosca métrica)
IEC/EN 40430 (rosca PG y NPT)
IEC/EN 60079-0 (directiva ATEX general)
IEC/EN 60079-1 (directiva ATEX Ex d)
IEC/EN 60079-7 (directiva ATEX Ex e)
IEC/EN 60079-11 (directiva ATEX Ex i)
IEC/EN 62444 (construcción y diseño)
IEC/EN 60529 (tipo de protección IP)
La gama de prensaestopas, tapones y elementos de compensación de presión está disponible con rosca métrica (M) y rosca de alta resistencia (PG) en los tamaños M 12 hasta M 75 y PG 7 hasta PG 48. Para elegir los prensaestopas y los tapones, tenga en cuenta la tabla que detalla las propiedades de estanqueidad de las juntas tóricas, juntas planas y anillos para junta. La junta tórica o la junta plana está diseñada para sellar la rosca de conexión, por ejemplo, en una caja, mientras que el anillo para junta de cada prensaestopas sirve para sellar y apretar el cable de conexión.
Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones. Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.
La sensibilidad cada vez mayor de los componentes electrónicos y el creciente número de frecuencias de interferencias electromagnéticas han llevado a los prensaestopas a desempeñar un importante papel en el diseño de la protección de los sistemas. Este tipo de prensaestopas EMC ofrece protección contra las frecuencias que generan interferencias gracias a la conexión de filtrado de 360°. La junta con dispositivo de bloqueo manual descarga la tensión y ofrece una excelente sujeción de los cables. Además, el prensaestopas que se encuentra cerca de la junta cumple los requisitos de la norma EN 62444. El diseño patentado permite un montaje extremadamente rápido y sencillo.
Además de la gama existente de prensaestopas para aplicaciones industriales, Weidmüller también ofrece productos aptos para zonas peligrosas, Ex e (seguridad aumentada), Ex i (seguridad intrínseca) y Ex d (caja resistente a incendios).
Los prensaestopas de latón y plástico cumplen los requisitos de las normas ATEX (EN 60079-0/1/7/11 y EN 61241-0/1) e IECEx (IEC 60079-0/1/7) más recientes. En función de la versión, los prensaestopas facilitan la conexión de cables trenzados y con blindado apantallado, blindados con vaina de plomo y reforzados de cable único y con lámina metálica, con tamaños de entre M12 y M75.
Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Prensaestopas
»
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Prensaestopas
»
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Prensaestopas
»
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Sistemas de paso de cables y componentes
»
Prensaestopas
»
Accesorios adicionales