Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
Elemento de sellado grande 40x40 mm en negro
Ya sea con diámetros de cable grandes o pequeños: Cabtite le ofrece siempre el inserto de sellado correcto.
La forma cónica de los elementos de sellado permite que insertar fácilmente las inserciones reticulares encastrables colocadas previamente del interior hacia el exterior. Sella espacios intermedios de forma fiable y proporciona alivio de tensión de acuerdo con DIN EN 62444. Los insertos de sellado combinados con los marcos alcanzan el índice de protección IP 66. Gracias a su diseño ranurado con corte ondulado, está especialmente indicado para cables preconfeccionados.

  • Los insertos de sellado negros están diseñados para temperaturas de servicio especialmente elevadas y cuentan con clasificación de seguridad UL 94 HB relativa a inflamabilidad.
  • Los elementos de sellado grises están certificados con clasificación de inflamabilidad UL 94 V0 y, por tanto, cumplen con los requisitos específicos de la industria ferroviaria.
  • Los insertos múltiples permiten pasar dos o más cables, así como cables especiales, a través de un elemento de sellado.



Productos:

Código: 2583900000
Tipo: CABTITE BSE LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583500000
Tipo: CABTITE CSE 7-24 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 63 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583880000
Tipo: CABTITE SE 14-15 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583860000
Tipo: CABTITE SE 15-16 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583850000
Tipo: CABTITE SE 16-17 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583840000
Tipo: CABTITE SE 17-18 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583830000
Tipo: CABTITE SE 18-19 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583810000
Tipo: CABTITE SE 19-20 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583790000
Tipo: CABTITE SE 20-21 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583770000
Tipo: CABTITE SE 21-22 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583750000
Tipo: CABTITE SE 22-23 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583730000
Tipo: CABTITE SE 23-24 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583710000
Tipo: CABTITE SE 24-25 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583700000
Tipo: CABTITE SE 25-26 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583690000
Tipo: CABTITE SE 26-27 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583680000
Tipo: CABTITE SE 27-28 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583670000
Tipo: CABTITE SE 28-29 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583660000
Tipo: CABTITE SE 29-30 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583650000
Tipo: CABTITE SE 30-31 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583640000
Tipo: CABTITE SE 31-32 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583630000
Tipo: CABTITE SE 32-33 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2595510000
Tipo: CABTITE SE 33-34 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2595520000
Tipo: CABTITE SE 34-35 LRG BK
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66