Las inserciones encastrabales permiten configurar las aperturas según las necesidades para uso con elementos de sellado pequeños o grandes. Al instalarlas, se aprecia un “clic” que indica que el montaje es correcto. Esto significa que el sistema de paso de cables Cabtite admite variaciones en la configuración para adaptarse a diferentes requisitos (cables, conductores, mangueras, conductos neumáticos e hidráulicos).
Productos:
Código:
2584320000
Tipo:
CABTITE GI I BK
Versión:
Inserción, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 5 mm, Anchura: 44 mm, Profundidad: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Inserción, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 25 mm, Anchura: 44 mm, Profundidad: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Inserción, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 44 mm, Anchura: 44 mm, Profundidad: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Inserción, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 44 mm, Anchura: 67 mm, Profundidad: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66