Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
Elemento de sellado grande 40x40 mm en gris
Ya sea con diámetros de cable grandes o pequeños: Cabtite le ofrece siempre el inserto de sellado correcto.
La forma cónica de los elementos de sellado permite que insertar fácilmente las inserciones reticulares encastrables colocadas previamente del interior hacia el exterior. Sella espacios intermedios de forma fiable y proporciona alivio de tensión de acuerdo con DIN EN 62444. Los insertos de sellado combinados con los marcos alcanzan el índice de protección IP 66. Gracias a su diseño ranurado con corte ondulado, está especialmente indicado para cables preconfeccionados.

  • Los insertos de sellado negros están diseñados para temperaturas de servicio especialmente elevadas y cuentan con clasificación de seguridad UL 94 HB relativa a inflamabilidad.
  • Los elementos de sellado grises están certificados con clasificación de inflamabilidad UL 94 V0 y, por tanto, cumplen con los requisitos específicos de la industria ferroviaria.
  • Los insertos múltiples permiten pasar dos o más cables, así como cables especiales, a través de un elemento de sellado.



Productos:

Código: 2584520000
Tipo: CABTITE BSE LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584510000
Tipo: CABTITE SE 14-15 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584500000
Tipo: CABTITE SE 15-16 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584490000
Tipo: CABTITE SE 16-17 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584480000
Tipo: CABTITE SE 17-18 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584470000
Tipo: CABTITE SE 18-19 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584460000
Tipo: CABTITE SE 19-20 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584450000
Tipo: CABTITE SE 20-21 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584440000
Tipo: CABTITE SE 21-22 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584430000
Tipo: CABTITE SE 22-23 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584420000
Tipo: CABTITE SE 23-24 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584410000
Tipo: CABTITE SE 24-25 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584400000
Tipo: CABTITE SE 25-26 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584390000
Tipo: CABTITE SE 26-27 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584370000
Tipo: CABTITE SE 27-28 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584350000
Tipo: CABTITE SE 28-29 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584380000
Tipo: CABTITE SE 29-30 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584360000
Tipo: CABTITE SE 30-31 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584340000
Tipo: CABTITE SE 31-32 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584920000
Tipo: CABTITE SE 32-33 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2584910000
Tipo: CABTITE SE 33-34 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Código: 2595530000
Tipo: CABTITE SE 34-35 LRG GY
Versión:
Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 42.8 mm, Anchura: 42.8 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66